(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

護指 DC/AC風扇兼用 □40~□120mm用

護指 DC/AC風扇兼用 □40~□120mm用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 109-019C(□120mm用 金屬製 排出側)
  • 109-1003G(□60mm用 樹脂製 排出側/吸入側兼用)
  • 109-1002G(□80mm用 樹脂製 排出側/吸入側兼用)
  • 109-1000G(□120mm用 樹脂製 排出側/吸入側兼用)

【特長】
・防止手指等異物碰觸運轉中的DC/AC風扇扇葉。請用於安全對策。

(i)請注意

  • 有樹脂製(黑色)和金屬製(銀色/黑色)2種材質。
    請於篩選條件「材質(保護罩、護蓋)」選擇所需產品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

金屬製護指

(單位:mm) / 型錄刊載:301頁
金屬製護指 尺寸圖 □40mm用

□40mm用
吸入側、排出側兼用
型號:109-059 表面處理:鍍鎳鉻(銀色)

金屬製護指 尺寸圖 □60mm用

□60mm用
吸入側、排出側兼用
型號:109-139E 表面處理:鍍鎳鉻(銀色)
   109-139H     :陽離子電鍍塗裝(黑色)

金屬製護指 尺寸圖 □80mm用

□80mm
吸入側
型號:109-049C 表面處理:鍍鎳鉻(銀色)

金屬製護指 尺寸圖 □80mm用

□80mm
吸入側、排出側兼用
型號:109-049E 表面處理:鍍鎳鉻(銀色)
   109-049H     :陽離子電鍍塗裝(黑色)

金屬製護指 尺寸圖 □92mm用

□92mm側
吸入側
型號:109-099C 表面處理:鍍鎳鉻(銀色)

金屬製護指 尺寸圖 □92mm用

□92mm用
吸入側、排出側兼用
型號:109-099E 表面處理:鍍鎳鉻(銀色)
   109-099H     :陽離子電鍍塗裝(黑色)

金屬製護指 尺寸圖 □120mm用

□120mm用
吸入側、排出側兼用
型號:109-019C 表面處理:鍍鎳鉻(銀色)
   109-019H     :電鍍塗裝(黑色)

金屬製護指 尺寸圖 □120mm用

□120mm用
吸入側、排出側兼用
型號:109-019E 表面處理:鍍鎳鉻(銀色)
   109-019K     :陽離子電鍍塗裝(黑色)

樹脂製護指

(單位:mm) / 型錄刊載:303頁
樹脂製護指 尺寸圖 □60mm用

□60mm用
型號:109-1003G

樹脂製護指 尺寸圖 □80mm用

□80mm用
型號:109-1002G

樹脂製護指 尺寸圖 □92mm用

□92mm用
型號:109-1001G

樹脂製護指 尺寸圖 □120mm用

□120mm用
型號:109-1000G

使用範例

安裝範例(金屬製護指)

型錄刊載:302頁
安裝範例 軸流風扇

軸流風扇

安裝範例 離心風扇

離心風扇

安裝範例(樹脂製護指)

型錄刊載:303頁
安裝範例 樹脂製護指

風扇的吸入側及排出側皆可安裝樹脂護指。
未附安裝用螺絲、螺母。

產品特長詳情

風量、靜壓特性範例

風量、靜壓特性範例

使用雙腔裝置(□120mm時)
施加電壓:DC12V
※將護指裝設在風扇吸入側進行測量

型號
109-019C
109-019E
109-019H
109-019K
109-049C
109-049E
109-049H
109-059
109-099C
109-099E
109-099H
109-1000G
109-1001G
109-1002G
109-1003G
109-139E
109-139H
型號數量折扣標準
出貨日
對應框架尺寸
(mm)
安裝處 材質(防護罩、護蓋) 表面處理 TRUSCO代碼
4天~ □120排出側金屬製鍍鎳鉻(銀色)-
4天~ □120排出/吸入側兼用金屬製鍍鎳鉻(銀色)353-2062
4天~ □120排出側金屬製陽離子電鍍塗裝(黑色)-
4天~ □120排出/吸入側兼用金屬製陽離子電鍍塗裝(黑色)-
4天~ □80排出側金屬製鍍鎳鉻(銀色)-
4天~ □80排出/吸入側兼用金屬製鍍鎳鉻(銀色)353-2071
4天~ □80排出/吸入側兼用金屬製陽離子電鍍塗裝(黑色)-
4天~ □40排出/吸入側兼用金屬製鍍鎳鉻(銀色)353-2089
4天~ □92排出側金屬製鍍鎳鉻(銀色)-
4天~ □92排出/吸入側兼用金屬製鍍鎳鉻(銀色)353-2097
4天~ □92排出/吸入側兼用金屬製陽離子電鍍塗裝(黑色)-
4天~ □120排出/吸入側兼用樹脂製(PPE + PS)無(黑色)-
4天~ □92排出/吸入側兼用樹脂製(PPE + PS)無(黑色)-
4天~ □80排出/吸入側兼用樹脂製(PPE + PS)無(黑色)-
4天~ □60排出/吸入側兼用樹脂製(PPE + PS)無(黑色)-
4天~ □60排出/吸入側兼用金屬製鍍鎳鉻(銀色)353-2151
4天~ □60排出/吸入側兼用金屬製陽離子電鍍塗裝(黑色)-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 護指

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767