(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防水型面板插座 扭鎖型 60A

防水型面板插座 扭鎖型 60A

防水保護等級IP65
用以供應高容量電源的設備/面板專用型扭鎖型60A防水型面板插座。
【特長】
・防水型插頭使用/未使用(安裝防水護蓋)時皆為符合JISC0920的IP65同等品。
・本體材質採用具有耐熱性/耐電痕性等特性、不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。
・利用附屬的安裝螺絲與螺母固定氯丁橡膠製密封環,保持防水性能。
・可藉由鎖緊端子螺絲(雙重墊圈),進行「壓著端子式」電線連接。
【用途】
・最適合設置於室外的配電箱或工作機械等高容量的電源孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防水型面板插座 扭鎖型60A規格

 

(單位:mm)

 

防水型面板插座 吊掛型60A尺寸圖

防水型面板插座 扭鎖型60A尺寸圖

適用電線電線連接方式適用壓著端子
14mm2壓著端子式R14-6

產品規格

額定型號適用插頭適用防水型插頭
電流極數電壓塑膠護蓋橡膠護蓋
60A3P
(3P、3W)
250V3626RW3622E3622R3622RW
600V3666RW3662E3662R3662RW
接地型3P
(3P、4W GND)
250V4626RW4622E4622R4622RW
600V4666RW4662E4662R4662RW
型號
3626RW
3666RW
4626RW
4666RW
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 額定電壓
(V)
6天~ [其他] 3P 扭鎖型250
6天~ [其他] 3P 扭鎖型600
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型250
6天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型600

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 OUTLET(電源插座) 額定電流(A) 60 有無NEMA規格
尺寸 長度(mm) 118 尺寸 寬度(mm) 118 尺寸 厚度(mm) 80.5
顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767