(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

設備用OUTLET插座

AC CONCENT

設備用OUTLET插座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可依最小尺寸安裝於機械器具或控制箱內,用於供應電源的設備專用型插座。
【特長】
・可連接安裝,從控制盤面的表面/背面皆可安裝。
・本體材質具有耐熱性/耐電痕性等。
・採用不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。
・電線連接方式可利用藉由端子螺絲鎖緊的「壓著端子式」與利用電線插入孔的「旋緊式」2種方式。
【用途】
・最適合變壓器或檢查設備等單獨電路用、服務用插座等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

2127

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

設備用OUTLET插座規格

3117/7117G/7117GZ尺寸圖

 

(單位:mm)

 

3117/7117G/7117GZ尺寸圖

3117/7117G/7117GZ尺寸圖

  • ※ 關於未記載的尺寸,請參閱數位型錄。
適用電線電線連接方式適用壓著端子
φ1.6~2(直徑1.6~2mm)、2mm2壓著端子式R2-4

2117/2127尺寸圖

 

(單位:mm)

 

2117/2127尺寸圖

2117/2127尺寸圖

適用電線電線連接方式適用壓著端子
φ1.6~2(直徑1.6~2mm)、2mm2壓著端子式R2-4

產品規格

額定極配置型號形狀尺寸適用插頭 ※
電流極數電壓黑色白色Ll尼龍護蓋橡膠護蓋
15A2P
(2P、2W)
125V--2117--2112N-
250V--2127--2122N-
接地型2P
(2P、3W GND)
125V-31173117-IV40333112N3112R
NEMA 5-157117G7117G-IV7112GN7112GR-New
防鬆脫型7117GZ7117GZ-IV37.530.5
  • ※ 刊載於型錄頁面D-2、D-10。
型號
2127
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 OUTLET(電源插座) 形狀 2P 扭鎖型 額定電壓(V) 250
額定電流(A) 15 有無NEMA規格 尺寸 長度(mm) 38
尺寸 寬度(mm) 38 尺寸 厚度(mm) 38.5 特徵 設備用
顏色

設備用OUTLET插座的型號2127頁面。
記載關於型號2127之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767