(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

多用途OA分接插座 扭鎖型2口插座 扭鎖型插頭 電線3M、5M

多用途OA分接插座 扭鎖型2口插座 扭鎖型插頭 電線3M、5M

可饋線,且具有耐熱性、耐電痕性等高規格的OA分接插座。
【特長】
・擁有可對應電線的構造。
・採用不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。
・附2個插入孔。
・接地型2P額定值為15A,合計最大可使用15A。
・可對應絕緣電纜、各種電線。
・電源側、饋電側3條芯線末端加工尺寸(剝線長)皆相同(40mm)。
・可於背面安裝2個另售的插入式磁鐵(Z0353)。
・具時尚感、有助於省空間化。
【用途】
・如要利用同一條線使用多個OA分接插座時,可利用饋線自由連接OA分接插座。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

多用途OA分接插座 NEMA L6-15R×2口插座 附扭鎖型插頭電線套組規格

產品示意圖(KC1110 5M)

KC1110(5M)產品示意圖

產品示意圖(背面)

產品示意圖(背面)

KC1110(5M)/KC1110產品特長

吊掛型

扭鎖型
插頭刃片成R狀,插入孔形狀設計為在插頭插入插座等受側並向右旋轉後,即可鎖定而無法拔出。最適合用於需要確實連接,插頭脫落會有困擾的環境。

【KC1110(5M)】

  • NEMA規格型號:NEMA L6-15
  • 顏色:白色
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 電線套組中的電線為容許電流值較高且耐熱性、柔軟性優異的塑膠絕緣電纜中的軟線VCT電纜2mm2

【KC1110】

  • NEMA規格型號:NEMA L6-15
  • 顏色:白色
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 電線套組中的電線為容許電流值較高且耐熱性、柔軟性優異的塑膠絕緣電纜中的軟線VCT電纜2mm2

KC1110(5M)/KC1110尺寸圖

 

(單位:mm)

 

尺寸圖

尺寸圖

型號
KC1110
KC1110(5M)
型號數量折扣標準
出貨日
電線長度
4天~ 3
4天~ 5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

插頭形狀 扭鎖、NEMA 插座形狀 扭鎖、NEMA 插入口數/分割口 2
額定電流 15 額定電壓 250 對應規格 PSE(日本)
芯數 3 插座形狀詳情 NEMA L6-15R

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767