(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防水型蓋板(防塵、噴流型)20A、30A嵌入式插座 1插座用

OA TAP AC CORD ACCESSORIES

防水型蓋板(防塵、噴流型)20A、30A嵌入式插座 1插座用

使插座不論在使用或未使用時皆具有防水保護等級IP65(耐塵、噴射型)性能的防水型蓋板。
【特長】
・使用插座時將防水圓蓋蓋住插頭,未使用時關閉平蓋,即可保有IP65的性能。
・附平蓋。
・具備高度密閉性與耐久性。
・作為防水插座、防塵插座,不論室內/外皆可設置20~30A的電源。
・JIS C 0920(電力機械器具外殼的保護等級)IP65適用產品。
・使用2插座用盒。
【用途】
・最適合用於遭受風吹雨淋的室外、地面的清潔或裝置的洗淨,或產品加工等會濺到水等液體的場所。
・也適合用於粉塵或灰塵飛散的場所等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

W701-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防水型蓋板(防塵、噴流型)專用φ40.5(直徑40.5mm)插座1插座用規格

產品示意圖(W701-2)

W701-2產品示意圖

  • 防水、防塵保護等級:IP65適用產品
  • 單重:269.0g
  • 備註:適用盒:中型四角母端插座盒與2插座用盒蓋
  • 附蓋板螺絲

W701-2尺寸圖

 

(單位:mm)

 

尺寸圖(W701-2)

W701-2尺寸圖

編號零件名稱個數摘要
1蓋板1黃銅 1.2t 鍍鎳,緞面加工
2橡膠密封環1非遷移性橡膠
3平蓋1黃銅 鍍鎳、緞面加工
4螺紋環1黃銅 鍍鎳
5O型環1橡膠
6組合式球鏈1不鏽鋼
7鉚合零件2黃銅 鍍鎳
8蓋板螺絲4黃銅 M3.5 鍍鎳
9蓋板螺絲用防水墊圈4尼龍墊片
型號
W701-2
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 顏色 材質 黃銅
適用對象嵌入式插座形狀 20A/30A(φ40.5) 嵌入式插座安裝間距(ℓ)(mm) 62 安裝嵌入式插座數(個) 1
適用箱 2處用 表面顯示內容

防水型蓋板(防塵、噴流型)20A、30A嵌入式插座 1插座用的型號W701-2頁面。
記載關於型號W701-2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767