(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防塵、防水型SeaLock防水蓋板 SLP1000、SLP1000-SV

防塵、防水型SeaLock防水蓋板 SLP1000、SLP1000-SV

護蓋全關時具有防水保護等級IP65的護蓋開關式防塵/防水型SeaLock防水蓋板。
【特長】
・可安裝至複式嵌入式插座。
・依安裝方法,護蓋全關時會成為符合耐塵/噴射型規格JISC0920(電力機械器具外殼的保護等級)的IP65適用產品。
・使用時,護蓋可靜止於全開位置(180°)。
・蓋板本體與護蓋材質採用具有耐熱性/耐電痕性等特性,且不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。
【用途】
・最適合如機場空橋或成型機、車箱內的插座等,室外或灰塵多的場所。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防塵/防水型SeaLock防水蓋板 15A/20A複式嵌入式插座用規格範例

SLP1000

SLP1000 示意圖

SLP1000 示意圖

規格

 

(單位:mm)

 

SLP1000 尺寸圖

SLP1000 尺寸圖

  • 顏色:白色
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:109.9g

【備註】

  • 1插座用盒用
  • 附蓋板螺絲
  • 附LB-S標籤(電壓標示標籤)

【特長】

  • 可安裝至複式嵌入式插座的護蓋開關式蓋板。
  • 依安裝方法,護蓋全關時可變更為耐塵/噴流型規格。
  • 根據JIS C 0920(電力機械器具外殼的保護等級)的IP65適用產品。
  • 使用時,護蓋可靜止於全開位置(180°)。
  • 蓋板本體與護蓋具有耐熱性/耐電痕性等。
  • 採用不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。
  • 最適合如機場空橋或成型機、車廂內的插座。

SLP1000-SV

SLP1000-SV 示意圖

SLP1000-SV 示意圖

規格

 

(單位:mm)

 

SLP1000-SV 尺寸圖

SLP1000-SV 尺寸圖

  • 顏色:銀色
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:109.9g

【備註】

  • 1插座用盒用
  • 附蓋板螺絲
  • 附LB-S標籤(電壓標示標籤)

【特長】

  • 可安裝至複式嵌入式插座的護蓋開關式蓋板。
  • 依安裝方法,護蓋全關時可變更為耐塵/噴流型規格。
  • 根據JIS C 0920(電力機械器具外殼的保護等級)的IP65適用產品。
  • 使用時,護蓋可靜止於全開位置(180°)。
  • 蓋板本體與護蓋具有耐熱性/耐電痕性等。
  • 採用不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。
  • 最適合如機場空橋或成型機、車廂內的插座。
型號
SLP1000
SLP1000-SV
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 TRUSCO代碼 SeaLock防水板、顏色
4天~ 474-1099白色
4天~ -銀色

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 材質 尼龍 適用對象嵌入式插座形狀 複式
安裝嵌入式插座數(個) 2 適用箱 1處用 護蓋
保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767