(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

絕緣護蓋 Z0259、Z0260、Z0261

絕緣護蓋 Z0259、Z0260、Z0261

避免器具的充電部(結線部)外露的安全保護蓋。
【特長】
・事先將電線穿過絕緣護蓋,結線(電線連接)後再插入器具的充電部。
・可使用於設備用OUTLET或15~30A範圍內的法蘭INLET。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

絕緣護蓋規格範例

Z0259

Z0259 示意圖

Z0259 示意圖

規格

 

(單位:mm)

 

Z0259 尺寸圖

Z0259 尺寸圖

單重:6.5g

【備註】

  • 插入型
  • 高品質軟質樹脂製(相當於阻燃等級UL94 V-0)

【特長】

  • 事先將電線穿過絕緣護蓋,結線(電線連接)後再插入器具的充電部。
  • 可使用於設備用OUTLET或15~30A範圍內的法蘭INLET。

Z0260

Z0260 示意圖

Z0260 示意圖

規格

 

(單位:mm)

 

Z0260 尺寸圖

Z0260 尺寸圖

  • 單重:8.3g

【備註】

  • 插入型
  • 高品質軟質樹脂製(相當於阻燃等級UL94 V-0)

【特長】

  • 事先將電線穿過絕緣護蓋,結線(電線連接)後再插入器具的充電部。
  • 可使用於設備用OUTLET或15~30A範圍內的法蘭INLET。

Z0261

Z0261 示意圖

Z0261 示意圖

規格

Z0261 尺寸圖

Z0261 尺寸圖

  • 單重:13.5g

【備註】

  • 插入型
  • 高品質軟質樹脂製(相當於阻燃等級UL94 V-0)

【特長】

  • 事先將電線穿過絕緣護蓋,結線(電線連接)後再插入器具的充電部。
  • 可使用於設備用OUTLET或15~30A範圍內的法蘭INLET。
型號
Z0259
Z0260
Z0261
型號數量折扣標準
出貨日
絕緣蓋(插入型)適用額定(法蘭INLET、設備用OUTLET用)
4天~ 15A・20A(20A僅3P)
6天~ 20A(僅接地3P)
4天~ 30A

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(有額定) 顏色 包裝數量(個) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767