(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

本體螺絲 BS15WB、BS20WB【包裝數為10】

本體螺絲 BS15WB、BS20WB

器具對盒體安裝用螺絲。
【特長】
・蓋板或器具的安裝用螺絲。
・公稱直徑:M4。
・材質:黃銅、鍍 WB。
【用途】
・將嵌入式插座固定於盒體時使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體螺絲規格

 

(單位:mm)

 

BS15WB外觀

BS15WB外觀

BS15WB尺寸圖

BS15WB尺寸圖

BS20WB外觀

BS20WB外觀

BS20WB尺寸圖

BS20WB尺寸圖

型號
BS15WB
BS20WB
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
各種螺絲長度
(mm)

包裝數為10

4天~ 15

包裝數為10

6天~ 20

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 顏色 包裝數量(個) 10
各種螺絲種類 本體螺絲 各種螺絲公稱直徑 M4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767