(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

蓋板螺絲 PS 10WB、PS 15WB、PS-U3SUS【包裝數為10】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

蓋板螺絲規格範例

PS10WB

PS10WB 示意圖

PS10WB 示意圖

PS10WB規格

 

(單位:mm)

 

1101N 示意圖

PS10WB尺寸圖

【特長】

  • 嵌入式插座用的蓋板安裝用螺絲。

PS15WB

PS15WB 示意圖

PS15WB 示意圖

PS15WB規格

 

(單位:mm)

 

PS15WB尺寸圖

PS15WB尺寸圖

【特長】

  • 嵌入式插座用的蓋板安裝用螺絲。

PS-U3SUS

PS-U3SUS 示意圖

PS-U3SUS 示意圖

PS-U3SUS規格

PS-U3SUS尺寸圖

PS-U3SUS尺寸圖

  • 單重:6.5g

【特長】

  • UL/CSA規格嵌入式插座專用蓋板安裝螺絲。
型號
PS10WB
PS15WB
PS-U3SUS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
各種螺絲種類 各種螺絲公稱直徑 各種螺絲長度
(mm)

包裝數為10

4天~ 蓋板螺絲M3.510

包裝數為10

6天~ 蓋板螺絲M3.515

包裝數為10

4天~ 統一螺紋6-32UNC9.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 顏色 包裝數量(個) 10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767