(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

穿孔蓋(扭鎖型用)

OA TAP AC CORD ACCESSORIES

穿孔蓋(扭鎖型用)

為了防止異物侵入插入孔,做為安全防範對策的附繩帶護蓋(扭鎖型用)。
【特長】
・安全防範對策用附繩帶護蓋。
・扭鎖型15A 125V的接地型2P專用。
【用途】
・為防止灰塵、切屑等異物侵入未使用的插入孔或竊電用。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

Z0201

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

穿孔蓋 Z0201規格

Z0201外觀1

Z0201外觀1

Z0201外觀2

Z0201外觀2

 

(單位:mm)

 

Z0201尺寸圖

Z0201尺寸圖

編號零件名稱個數摘要
1本體1聚醯胺樹脂 象牙白色
2護蓋1聚醯胺樹脂 象牙白色
3接地刃1黃銅鍍鎳
4刃片2黃銅
5本體固定螺絲13×14 自攻螺絲 鍍鋅鍍鉻酸鹽處理
6尼龍繩1φ2(直徑2mm) 切割長度300
7小套筒E1銅鍍錫
型號
Z0201
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 外蓋・插頭蓋・頂蓋 穿孔蓋插入口形狀(接地2P 15A 125V) 扭鎖型 包裝數量 1
單位重量(g) 23.6

穿孔蓋(扭鎖型用)的型號Z0201頁面。
記載關於型號Z0201之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767