(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

泛用選配配件 穿孔蓋(安全護蓋)【包裝數為10】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

電源分接插座用 安全護蓋規格

Z0207

Z0207 示意圖

Z0207示意圖

規格

 

(單位:mm)

 

Z0207 尺寸圖

Z0207尺寸圖

  • 單重:1.4g

【備註】

  • 平刃型/箝止型15A 125V的2P、接地型2P專用

【特長】

  • 防止灰塵/切屑等異物侵入未使用的插座或電線連結器本體、OA分接插座等的插入孔或竊電,作為安全/防範對策用的簡易蓋子(插座護蓋)。

Z0208

Z0208 示意圖

Z0208示意圖

規格

 

(單位:mm)

 

Z0208 尺寸圖

Z0208尺寸圖

【備註】

  • 平刃型/箝止型15A 125V的2P、接地型2P專用

【特長】

  • 防止灰塵/切屑等異物侵入未使用的插座或電線連結器本體、OA分接插座等的插入孔或竊電,作為安全/防範對策用的簡易蓋子(插座護蓋)。
  • 表面印有紅色字體的「使用禁止」標示。

Z0209

Z0209 示意圖

Z0209示意圖

規格

 

(單位:mm)

 

Z0209 尺寸圖

Z0209尺寸圖

  • 單重:2.1g

【備註】

  • 扭鎖型15A的接地型2P,接地型3P專用

【特長】

  • 防止灰塵/切屑等異物侵入未使用的插座或電線連結器本體、OA分接插座等的插入孔或竊電,作為安全/防範對策用的簡易蓋子(插座護蓋)。
  • 扭鎖型15A的接地型2P,接地型3P專用(嵌入式插座型號:G50除外)。
  • 表面印有紅色字體的「使用禁止」標示。
型號
Z0207
Z0208
Z0209
Z0213
Z0215
Z0216
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
穿孔蓋插入口形狀(接地2P 15A 125V) TRUSCO代碼

包裝數為10

4天~ 平刃型、箝止型(無標示)474-1137

包裝數為10

4天~ 平刃型、箝止型(附「使用禁止」標示)-

包裝數為10

4天~ 扭鎖型(附「使用禁止」標籤)-

包裝數為10

7天~ 扭鎖型(附「使用禁止」標籤)-

包裝數為10

7天~ 扭鎖型(附「使用禁止」標籤)-

包裝數為10

7天~ 扭鎖型(附「使用禁止」標籤)-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 外蓋・插頭蓋・頂蓋 包裝數量 10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767