(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

複式橫型插座用蓋板 工程塑膠(尼龍製) 扭鎖型、箝止型 15A

複式橫型插座用蓋板 工程塑膠(尼龍製) 扭鎖型、箝止型 15A

扭鎖型、箝止型15A嵌入式插座(複式橫型)用蓋板。
【特長】
蓋板表面有轉動嵌合方向的標記。
【用途】
・最適合用於覆蓋牆面上嵌入式插座的護蓋。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

插座用蓋板 扭鎖型、箝止型15A 複式橫型用規格

1101N

1101N 示意圖

1101N 示意圖

1101N規格

 

(單位:mm)

 

1101N 示意圖

1101N尺寸圖

  • 顏色:白色
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:17.9g

【備註】

  • 工程塑膠尼龍製
  • 附蓋板螺絲

【特長】

  • 表面有⇒LOCK、鎖緊標示的扭鎖型、箝止型複式嵌入式插座用蓋板。
  • 為耐熱性、耐油性、耐磨耗性、耐電痕性優異,且不含有害物質的阻燃(UL94 V-0)規格尼龍樹脂製。

1101A

1101A 示意圖

1101A 示意圖

1101A規格

 

(單位:mm)

 

1101A尺寸圖

1101A尺寸圖

【備註】

  • 新金(鋁)製
  • 附蓋板螺絲

【特長】

  • 表面有鬆開⇔鎖緊標示的扭鎖型、箝止型複式嵌入式插座用蓋板。
  • 堅固且非常輕量,耐腐蝕性優異的美觀鋁合金製。
型號
1101A
1101N
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 材質 表面顯示內容
4天~ 新金(鋁)鬆開⇔鎖緊
4天~ 尼龍→鎖定LOCK

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 適用對象嵌入式插座形狀 扭鎖型、箝止型15A(複式橫型) 嵌入式插座安裝間距(ℓ)(mm) 101
安裝嵌入式插座數(個) 2 適用箱 1處用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767