(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

插座用蓋板 工程塑膠(尼龍製) 扭鎖型 20A、30A

插座用蓋板 工程塑膠(尼龍製) 扭鎖型 20A、30A

表面有⇒LOCK、鎖緊標示的扭鎖型嵌入式插座用蓋板。
【特長】
・蓋板表面有轉動嵌合方向的標記。
・扭鎖型20A/30A嵌入式插座(φ40.5(直徑40.5mm))用蓋板。
【用途】
・最適合用於覆蓋牆面上嵌入式插座的護蓋。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

插座用蓋板 扭鎖型20A/30A φ40.5(直徑40.5mm)用的規格範例

1161N

1161N 示意圖

1161N 示意圖

規格

 

(單位:mm)

 

1101N 示意圖

尺寸圖

  • 顏色:白色
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:19.0g

【備註】

  • 工程塑膠(尼龍製)
  • 附蓋板螺絲

【特長】

  • 表面有⇒LOCK、鎖緊標示的扭鎖型嵌入式插座用蓋板。
  • 為耐熱性、耐油性、耐磨耗性、耐電痕性優異,且不含有害物質的阻燃(UL94 V-0)規格尼龍樹脂製。

1161A-100

1161A-100 示意圖

1161A-100 示意圖

規格

 

(單位:mm)

 

尺寸圖

尺寸圖

  • 單重:27.7g

【備註】

  • 新金屬製
  • 有100V標示(黃色)
  • 附蓋板螺絲

【特長】

  • 表面有⇒鎖緊與電壓標示(100V)的扭鎖型嵌入式插座用蓋板。
  • 堅固且非常輕量,耐腐蝕性優異的美觀鋁合金製。

1161A-200

1161A-200 示意圖

1161A-200 示意圖

規格

尺寸圖

尺寸圖

  • 單重:27.7g

【備註】

  • 新金屬製
  • 有200V標示(藍色)
  • 附蓋板螺絲

【特長】

  • 表面有⇒鎖緊與電壓標示(200V)的扭鎖型嵌入式插座用蓋板。
  • 堅固且非常輕量,耐腐蝕性優異的美觀鋁合金製。
型號
1161A
1161A-100
1161A-200
1161A-400
1161N
1161N-100
1161N-200
1161N-400
161A
161S
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 TRUSCO代碼 材質 嵌入式插座安裝間距(ℓ)
(mm)
表面顯示內容 全長(L)
(mm)
4天~ 474-0611新金(鋁)101鬆開⇔鎖緊120
6天~ -新金(鋁)101100V,→鎖定120
4天~ -新金(鋁)101200V,→鎖定120
6天~ -新金(鋁)101400V,→鎖定120
4天~ -尼龍101→鎖定LOCK120
6天~ -尼龍101100V,→鎖定120
4天~ -尼龍101200V,→鎖定120
6天~ -尼龍101400V,→鎖定120
4天~ -新金(鋁)60.5鬆開⇔鎖緊120
4天~ 474-0637不鏽鋼60.5PULL⇔LOCK115

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 適用對象嵌入式插座形狀 扭鎖型20A/30A(φ40.5) 安裝嵌入式插座數(個) 1
適用箱 1處用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767