(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

插座用蓋板 扭鎖型20A、30A用(軸套直徑φ40.5)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
1161-1A
1161-2A
161-1S
161-2S
型號數量折扣標準
出貨日
材質 嵌入式插座安裝間距(ℓ)
(mm)
適用箱 表面顯示內容 全長(L)
(mm)
4天~ 新金(鋁)1012處用鬆開⇔鎖緊120
4天~ 新金(鋁)1013處用鬆開⇔鎖緊120
4天~ 不鏽鋼60.52處用PULL⇔LOCK115
6天~ 不鏽鋼60.53處用PULL⇔LOCK115

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 顏色 適用對象嵌入式插座形狀 扭鎖型20A/30A(φ40.5)
安裝嵌入式插座數(個) 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767