MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
電控零件
電源類產品
AC插座
AC插座(配件・其他相關商品)
插座用蓋板 扭鎖型15A、20A φ34.5(軸套直徑34.5mm)用
篩選條件
清除全部選項
顏色
銀
白
TRUSCO代碼
474-0629
474-0602
材質
不鏽鋼
尼龍
新金(鋁)
嵌入式插座安裝間距(ℓ)(mm)
60.5
101
安裝嵌入式插座數(個)
1
2
適用箱
1處用
2處用
表面顯示內容
100V,→鎖定
200V,→鎖定
PULL⇔LOCK
鬆開⇔鎖緊
出貨日
全選
3天以内
5天以内
AMERICAN DENKI(美國電機)
插座用蓋板 扭鎖型15A、20A φ34.5(軸套直徑34.5mm)用
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄