(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

UL/CSA規格插座用蓋板 新金製 1插座用盒用

OA TAP AC CORD ACCESSORIES

UL/CSA規格插座用蓋板 新金製 1插座用盒用

表面有PULL⇔LOCK、鬆開⇔鎖緊標示的扭鎖型嵌入式插座用蓋板。

(i)請注意

  • 【停售通知】 本商品預計2026年3月底停止販售,實際停售日視庫存銷售狀況而定。 無代替品,造成不便敬請見諒。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

161A-U

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

插座用蓋板 扭鎖型 UL/CSA認證 φ40.5用(直徑40.5mm)規格

插座用蓋板 吊掛型 UL/CSA認證 φ40.5用(直徑40.5mm) 示意圖

插座用蓋板 扭鎖型 UL/CSA認證 φ40.5用(直徑40.5mm) 示意圖

規格

 

(單位:mm)

 

1101N 示意圖

尺寸圖

  • 單重:27.3g

【備註】

  • 新金(鋁)製
  • UL/CSA規格插座用
  • 附蓋板螺絲

【特長】

  • 表面有鬆開⇔鎖緊標示,UL/CSA規格認證的嵌入式插座用蓋板。
型號
161A-U
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 顏色 材質 新金(鋁)
適用對象嵌入式插座形狀 UL/CSA認證(φ40.5) 嵌入式插座安裝間距(ℓ)(mm) 60.3 安裝嵌入式插座數(個) 1
適用箱 1處用 表面顯示內容 鬆開⇔鎖緊 全長(L)(mm) 120

UL/CSA規格插座用蓋板 新金製 1插座用盒用的型號161A-U頁面。
記載關於型號161A-U之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767