(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

插座用蓋板 平刃型15A、20A 複式橫型×2插座用

插座用蓋板 平刃型15A、20A 複式橫型×2插座用

包含平刃型嵌入式插座在內,可對應各種嵌入式插座的插座用蓋板。
【特長】
・也可對應扭鎖型。
【用途】
・最適合用於覆蓋牆面上嵌入式插座的護蓋。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

插座用蓋板 平刃型15A/20A 複式×2插座用的規格

V42A

V42A 示意圖

V42A 示意圖

規格

 

(單位:mm)

 

V42A 尺寸圖

V42A 尺寸圖

  • 單重:41.0g

【備註】

  • 新金(鋁)製
  • 附蓋板螺絲

【特長】

  • 平刃型嵌入式插座用蓋板。也可對應扭鎖型、箝止型。
  • 堅固且非常輕量,耐腐蝕性優異的美觀鋁合金製。

V42S

V42S 示意圖

V42S 示意圖

規格

 

(單位:mm)

 

V42S 尺寸圖

V42S 尺寸圖

【備註】

  • 不鏽鋼製
  • 附蓋板螺絲

【特長】

  • 平刃型嵌入式插座用蓋板。也可對應扭鎖型、箝止型。
  • 硬度強,具備耐腐蝕性、耐火性等特性的不鏽鋼製。
型號
V42A
V42S
型號數量折扣標準
出貨日
材質 全長(L)
(mm)
4天~ 新金(鋁)120
4天~ 不鏽鋼115

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 顏色 適用對象嵌入式插座形狀 平刃型15A/20A(複式)
安裝嵌入式插座數(個) 4 適用箱 2處用 表面顯示內容

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767