(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防水型蓋板(防塵、噴射型)專用插座

防水型蓋板(防塵、噴射型)專用插座

收納至設置在牆面內等處的插座盒內,為供應插頭電源的專用插座。
【特長】
・可安裝於具IP65性能防水型蓋板(防塵、噴流型)的嵌入式插座。
・顏色:黑色。
・電線連接方式:壓著端子式、旋緊式。
・本體阻燃性:UL94 V-0。
【用途】
・與防水型蓋板(防塵、噴流型)或防水圓蓋搭配使用。
・使用時與未使用時皆具有保護等級 IP65性能的插座功能。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

防水型蓋板 專用插座 3240-2-L8規格

3240-2-L8外觀

3240-2-L8外觀

  • 扭鎖型
  • NEMA規格型號:NEMA L8-20
  • 適用電線:φ2~2.6(直徑2~2.6mm)、3.5mm2
  • 適用壓著端子:R3.5-4
  • 單重:97g
3240-2-L8尺寸圖

3240-2-L8尺寸圖

 

(單位:mm)

 

編號零件名稱個數摘要
1本體1聚醯胺樹脂
2護蓋1聚醯胺樹脂
3端子3黃銅 內有1處、鍍鎳
4插孔3磷青銅
5安裝零件2軟鋼 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理
6端子螺絲3黃銅 M4

防水型蓋板 專用插座 3310-2-L5規格

3310-2-L5外觀

3310-2-L5外觀

  • 扭鎖型
  • NEMA規格型號:NEMA L5-30
  • 適用電線:φ2~2.6(直徑2~2.6mm)、5.5mm2
  • 適用壓著端子:R5.5-5
3310-2-L5尺寸圖

3310-2-L5尺寸圖

 

(單位:mm)

 

編號零件名稱個數摘要
1本體1尿素樹脂
2背蓋1尿素樹脂
3端子3黃銅 內有1處、鍍鎳
4插孔A1磷青銅
5插孔B2磷青銅
6安裝零件2軟鋼 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理
7端子螺絲3黃銅 M4.5

防水型蓋板 專用插座 3320-2-L6規格

3320-2-L6外觀

3320-2-L6外觀

  • 扭鎖型
  • NEMA規格型號:NNEMA L6-30
  • 適用電線:φ2~2.6(直徑2~2.6mm)、5.5mm2
  • 適用壓著端子:R5.5-5
3320-2-L6尺寸圖

3320-2-L6尺寸圖

 

(單位:mm)

 

編號零件名稱個數摘要
1本體1尿素樹脂
2背蓋1尿素樹脂
3端子3黃銅 內有1處、鍍鎳
4插孔A1磷青銅
5插孔B2磷青銅
6安裝零件2軟鋼 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理
7端子螺絲3黃銅 M4.5

防水型蓋板 專用插座 4240-2-L16規格

4240-2-L16外觀

4240-2-L16外觀

  • 扭鎖型
  • NEMA規格型號:NEMA L16-20
  • 適用電線:φ2~2.6(直徑2~2.6mm)、3.5mm2
  • 適用壓著端子:R3.5-4
4240-2-L16尺寸圖

4240-2-L16尺寸圖

 

(單位:mm)

 

編號零件名稱個數摘要
1本體1聚醯胺樹脂
2護蓋1聚醯胺樹脂
3端子4黃銅 內有1處、鍍鎳
4插孔4磷青銅
5安裝零件2軟鋼 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理
6端子螺絲4黃銅 M4

防水型蓋板 專用插座 4320-2-L15規格

4320-2-L15外觀

4320-2-L15外觀

  • 扭鎖型
  • NEMA規格型號:NEMA L15-30
  • 適用電線:φ2~2.6(直徑2~2.6mm)、5.5mm2
  • 適用壓著端子:R5.5-5
4320-2-L15尺寸圖

4320-2-L15尺寸圖

 

(單位:mm)

 

編號零件名稱個數摘要
1本體1尿素樹脂
2背蓋1尿素樹脂
3端子4黃銅 內有1處、鍍鎳
4插孔A1磷青銅
5插孔B3磷青銅
6安裝零件2軟鋼 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理
7端子螺絲4黃銅 M4.5

※只刊載部分產品的資訊。

型號
2320-2
3240-2-L8
3310-2-L5
3320-2
3320-2-L6
3360-2
4320-2
4360-2
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 額定電壓
(V)
額定電流
(A)
有無NEMA規格 代表規格 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
φA尺寸
(mm)
φB尺寸
(mm)
L尺寸
(mm)
7天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型-30-664234664234
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型48020-604326.7604326.7
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE704234704234
7天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030-704234704234
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE704234704234
7天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型60030-704234704234
7天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030-704234704234
7天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型60030-704234704234

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 OUTLET(電源插座) 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767