(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

多用途OA分接插座 扭鎖型15A 6口插座 無線

POWER STRIPS

多用途OA分接插座 扭鎖型15A 6口插座 無線

可饋線多用途OA分接插座6口。
【特長】
・附6個插入孔,接地型2P額定值為15A,合計可使用達15A。
・可對應絕緣電纜1.25〜3.5mm2等,各種電線。
・電源側/饋電側3條芯線末端加工尺寸(剝線長)皆相同(40mm)。
【用途】
・最適合提升美觀/省空間化。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KU1250

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

多用途OA分接插座 NEMA L6-15R×6口插座 無電線的規格

 

(單位:mm)

 

多用途OA分接插座 NEMA L6-15R×6插座 無電線的尺寸圖

多用途OA分接插座 NEMA L6-15R×6插座 無電線的尺寸圖

適用電線電線連接方式適用壓著端子
VCT 2mm2、3.5mm2壓著端子式R2-4、R3.5-4

多用途OA分接插座特長

1. 可饋線的多用途規格

  • 除了一般OA分接插座使用外,還可拆下空白片(防塵用蓋),做為可串聯配線的分歧用分接插座自由使用(自由連接配置)。

2. 可連接VCT3.5mm2等各種電線

  • 利用獨特的夾鉗構造,可對應絕緣電纜1.25~3.5mm2或VVF1.6~2.0mm等各種電線。
  • 夾鉗為螺絲固定式,可安心且確實的固定。
  • 大側:完成外徑 φ11.0~13.0(直徑11.0~13.0mm)。
  • 小側:完成外徑 φ7.4~11.5(直徑7.4~11.5mm)。

3. 由環保的尼龍樹脂製

  • 外殼或內建插座所使用的材質,採用耐熱性/耐油性/耐藥品性/耐磨耗性/耐電痕性優異,具UL認證的阻燃(UL94 V-0)尼龍樹脂。
  • 不含有害物質且可循環再利用,安全且環保的樹脂。

4. 所有類型電線剝線長共通化

  • 所有連接電線的端子部皆在插座背面,因此可輕鬆進行結線作業。
  • 由於電源側、饋電側連接的3條芯線末端加工尺寸(剝線長)皆相同(40mm),易於電線的剝線加工。
  • 適用壓著端子 2.0mm2用:R2-4、3.5mm2用:R3.5-4
  • ※ 結線請連接高可靠性的壓著端子。
  • ※ 附雜訊過濾器、附電路保護器的電源側除外。

5. 5種插入孔形狀的組合

5種插入孔形狀的組合(01)

5種插入孔形狀的組合1

5種插入孔形狀的組合(02)

5種插入孔形狀的組合2

多用途OA分接插座 NEMA L6-15R×6口插座 無線的各部位名稱

 

(單位:mm)

 

產品名稱1

零件名稱1

產品名稱2

零件名稱2

編號零件名稱個數摘要
1塑膠護蓋A1聚醯胺樹脂
2塑膠護蓋B1聚醯胺樹脂
3扭鎖型複式設備用插座33127HD
4夾鉗(電線固定用)2聚醯胺樹脂
5電線孔用空白片1聚醯胺樹脂
6插座連接板3銅合金
型號
KU1250
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

插座形狀 扭鎖、NEMA 插入口數/分割口 6 額定電流 15
額定電壓 250 對應規格 PSE(日本) 芯數 3
插座形狀詳情 NEMA L6-15R

多用途OA分接插座 扭鎖型15A 6口插座 無線的型號KU1250頁面。
記載關於型號KU1250之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767