(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

接地形2P 20A、3P 20A、30A、60A、100A防水型插頭用防水護蓋

接地形2P 20A、3P 20A、30A、60A、100A防水型插頭用防水護蓋

防水、防塵保護等級,材質為耐候性優異的氯丁橡膠製防水蓋。
【特長】
・透過安裝於防水型插頭,可保有防水性能。
・附有不鏽鋼製球鏈,可安裝於器具的圓形帶、螺絲。
・JIS C 0920(依電力機械器具外殼的保護等級)IP65適用產品※。
※表記的防塵、防水性能(IP代碼)依符合JIS C 0920試驗方法的試驗方法所得。
【適用產品一覽】
・WKP203:3212RW-L5、3222RW-L6、3242RW-L8、3222RW
・WKP30:3312RW-L5、3322RW-L6、3322RW、3362RW、4322RW、4322RW-L15、4362RW
・WKP60:3622RW、3662RW、4622RW、4662RW
・WKP100:31022RW、31062RW、41022RW、41062RW

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

防水護蓋 WKP30規格

防水護蓋 WKP30外觀(表面)

防水護蓋 WKP30外觀(表面)

適用插頭:3312RW-L5、3322RW-L6、3322RW、3362RW、4322RW、4322RW-L15、4362RW

防水護蓋 WKP30外觀(背面)

防水護蓋 WKP30外觀(背面)

 

(單位:mm)

 

防水護蓋 WKP30尺寸圖

防水護蓋 WKP30尺寸圖

防水護蓋 WKP30構造圖

防水護蓋 WKP30構造圖

 
型號零件名稱個數摘要
1橡膠護蓋1耐候性橡膠
2組合式球鏈1不鏽鋼 230mm
31不鏽鋼
4環固定用零件1黃銅 鍍鎳
5墊圈1軟鋼 鍍鋅鍍鉻酸鹽處理
6小環1不鏽鋼
7夾鉗用安裝零件1不鏽鋼

()尺寸:參考值

防水護蓋 WKP60規格

防水護蓋 WKP60外觀(表面)

防水護蓋 WKP60外觀(表面)

適用插頭:3622RW、3662RW、4622RW、4662RW

防水護蓋 WKP60外觀(背面)

防水護蓋 WKP60外觀(背面)

 

(單位:mm)

 

防水護蓋 WKP60尺寸圖(表面)

防水護蓋 WKP60尺寸圖(表面)

防水護蓋 WKP60尺寸圖(背面)

防水護蓋 WKP60尺寸圖(背面)

 
型號零件名稱個數摘要
1防水護蓋1耐候性橡膠
2組合式球鏈1不鏽鋼
32不鏽鋼
4環固定用零件1黃銅 鍍鎳
型號
WKP30
WKP60
WKP100
WKP203
型號數量折扣標準
出貨日
防水蓋適用額定(防水型插頭)
(A)
規格 單位重量
(g)
4天~ 30適用3312RW-L5、3322RW-L6、3322RW、3362RW、4322RW、4322RW-L15、4362RW134.5
4天~ 60適用3622RW、3662RW、4622RW、4662RW148.3
6天~ 100適用31022RW、31062RW、41022RW、41062RW185.50
6天~ 20適用3212RW-L5、3222RW-L6、3242RW-L8、3222RW78.70

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 顏色 包裝數量(個) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767