(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

蓋板 防水面板上掀式護蓋

蓋板 防水面板上掀式護蓋

可安裝於面板用插座(軸套類Φ40.5(直徑40.5mm))的護蓋開關式蓋板。
【特長】
・使用時,蓋板可靜止於80°與160°位置。
・蓋板本體與護蓋具有耐熱性、耐電痕性等。
・採用不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。
【用途】
・最適合用於高空作業車等的防水插座或控制箱中電線插入口用的防水蓋。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防水面板上掀式護蓋規格

使用範例 將箱面的吊掛型面板用插座與防水板上掀式護蓋(PLC41W)組合

使用範例
將箱面的扭鎖型面板用插座與防水板上掀式護蓋(PLC41W)組合

使用範例 也可將箱面的電線抽出孔等與多目的型防水板上掀式護蓋(PLC43W、PLC64W)組合

使用範例
也可將箱面的電線抽出孔等與多目的型防水板上掀式護蓋(PLC43W、PLC64W)組合

 
PLC標籤(附屬品)示意圖 由於已附於PLC35W、PLC41W,請依狀況適當使用。

PLC標籤(附屬品)示意圖
由於已附於PLC35W、PLC41W,請依狀況適當使用。

防水板上掀式護蓋的產品規格

【PLC35W】

  • 防水、防塵保護等級:IP44適用產品
  • 顏色:白色
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:98.0g
  • 備註:附蓋板螺絲、本體安裝螺絲、螺母
  • 附PLC標籤(電壓標示標籤)

【PLC41W】

  • 防水、防塵保護等級:IP44適用產品
  • 顏色:白色
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:96.7g
  • 備註:附蓋板螺絲、本體安裝螺絲、螺母
  • 附PLC標籤(電壓標示標籤)

【PLC43W】

  • 防水、防塵保護等級:IP44適用產品
  • 顏色:白色
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:71.6g
  • 備註:附本體安裝螺絲、螺母

【PLC64W】

  • 防水、防塵保護等級:IP44適用產品
  • 顏色:白色
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:89.5g
  • 備註:附本體安裝螺絲、螺母

防水板上掀式護蓋形狀尺寸圖

 

(單位:mm)

 

尺寸圖(PLC35W)

PLC35W尺寸圖

 

(單位:mm)

 

尺寸圖(PLC41W)

PLC41W尺寸圖

 

(單位:mm)

 

尺寸圖(PLC43W)

PLC43W尺寸圖

 

(單位:mm)

 

尺寸圖(PLC64W)

PLC64W尺寸圖

使用時的注意事項

  • ※請務必在額定範圍以內使用。使用時若超過額定範圍,將無法維持器具的性能,而導致負荷設備故障、異常發熱或火災。
  • ※ 為維持防塵、防水型器具的性能,請以適當的方法、狀態、組合、施工、環境下使用。不適當時,會導致觸電或事故。隨時間變化或變形破損的產品,原本具有的性能會降低,請特別注意。
  • ※ 本體或護蓋有缺損、或破損的產品請勿再使用。否則會導致觸電或火災。
  • ※ 插入插頭時,請完全插入底部,並將扭鎖型、箝止型器具確實旋轉。若插頭插入或旋轉不全,將導致發熱或火災。
  • ※ 請勿使用已變形或受損的插頭刃片。否則會導致發熱或誤插入。
  • ※ 請勿使用插拔插頭時極度鬆弛,或插入插頭時不穩固的插座或電線連結器本體等。否則會導致發熱或火災。
  • ※ 請勿用潮濕的手插拔器具。否則會導致觸電。
  • ※ 請勿將插頭長時間保持在插入狀態。另外,請定期清理器具表面或插頭刃片之間,去除灰塵。否則會因為電痕現象而導致發煙或起火。
  • ※ 請垂直進行插拔。傾斜插拔時將造成刃片變形,可能導致發熱或火災。
  • ※ 請勿過度施加負荷或衝擊。否則會導致受損。
  • ※ 請勿在通電中進行插拔,否則會有危險。特別是在直流狀況下使用UL/CSA規格品(4320-L15UL、4322N-L15UL除外)時,請務必在拔下插頭前先切斷設備側的電源,以消除電弧放電。否則會導致事故。
  • ※ 請勿讓兒童觸摸,或是放置於觸手可及的場所。否則會有觸電的危險。
型號
PLC35W
PLC41W
PLC43W
PLC64W
型號數量折扣標準
出貨日
TRUSCO代碼 防水面板上掀式護蓋、孔徑 適用插座部直徑
4天~ 474-1056φ35.5φ34.5
4天~ 474-1064φ41.5φ40.5
4天~ 474-1072φ43多目的
4天~ 474-1081φ64多目的

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 顏色 材質 尼龍
安裝嵌入式插座數(個) 1 護蓋 保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767