(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防塵、防水型SeaLock防水蓋板(多目的型)

防塵、防水型SeaLock防水蓋板(多目的型)

護蓋全關時具有防水保護等級IP65的多目的型護蓋開關式蓋板。
【特長】
・依安裝方法,護蓋全關時會成為符合耐塵/噴射型規格JISC0920(電力機械器具外殼的保護等級)的IP65適用產品。
・使用時,護蓋可靜止於全開位置(180°)。
・蓋板本體與護蓋材質採用具有耐熱性/耐電痕性等特性,且不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。
【用途】
・最適合用於牆面上的開關或斷路器等提供防水性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防塵/防水型SeaLock防水蓋板 多目的型規格

防塵/防水型SeaLock防水蓋板 多目的型的產品示意圖

防塵/防水型SeaLock防水蓋板 多目的型的產品示意圖

防塵/防水型SeaLock防水蓋板 多目的型特長

防塵/防水型SeaLock防水蓋板 多目的型特長

防塵/防水型SeaLock防水蓋板 多目的型特長

  • ※圖像為SLP3000-SV。

注意事項

  • ※ 作為防塵/防水型規格使用時,請務必利用「防塵/噴流型用安裝孔」進行安裝。僅使用「嵌入式插座用安裝孔」進行安裝時,無法獲得防塵/噴流型用功能,請特別注意。
  • ※ 4點固定用的安裝螺絲請另外購買。
型號
SLP9000
SLP9000-SV
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 SeaLock防水板、顏色
4天~ 白色
4天~ 銀色

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 材質 尼龍 安裝嵌入式插座數(個) 多目的
適用箱 1處用 護蓋 保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767