(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防塵、防水型SeaLock防水蓋板 扭鎖型20A、30A 嵌入式插座專用(軸套直徑40.5mm)

防塵、防水型SeaLock防水蓋板 扭鎖型20A、30A 嵌入式插座專用(軸套直徑40.5mm)

護蓋全關時具有防水保護等級IP65的護蓋開關式防塵/防水型SeaLock防水蓋板。
【特長】
・可安裝至嵌入式插座φ40.5(軸套直徑40.5mm)。
・依安裝方法,護蓋全關時會成為符合耐塵/噴射型規格JISC0920(電力機械器具外殼的保護等級)的IP65適用產品。
・使用時,護蓋可靜止於全開位置(180°)。
・蓋板本體與護蓋材質採用具有耐熱性/耐電痕性等特性,且不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。
【用途】
・最適合如機場空橋或成型機、車箱內的插座等,室外或灰塵多的場所。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防塵、防水型SeaLock防水蓋板 φ40.5(軸套直徑40.5mm)用規格

牆面的吊掛型嵌入式插座與SeaLock防水蓋板(SLP4000-SV)組合使用範例

牆面的扭鎖型嵌入式插座與SeaLock防水蓋板(SLP4000-SV)組合使用範例

【SLP4000】

  • 防水、防塵保護等級:IP65適用產品
  • 顏色:白色
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:110.3g
  • 備註:1插座用盒用
  • 蓋板螺絲、LB-S標籤(電壓標示標籤)

【SLP4000-SV】

  • 防水、防塵保護等級:IP65適用產品
  • 顏色:銀色
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:110.3g
  • 備註:1插座用盒用
  • 蓋板螺絲、LB-S標籤(電壓標示標籤)
  • ※ 作為防塵、防水型規格使用時,請務必利用「防塵、噴流型用安裝孔」進行安裝。僅使用「嵌入式插座用安裝孔」進行安裝時,無法獲得防塵、噴流型用功能,請特別注意。

尺寸圖表一例

 

(單位:mm)

 

尺寸圖(SLP4000)(01)

SLP4000尺寸圖1

 

(單位:mm)

 

尺寸圖(SLP4000)(02)

SLP4000尺寸圖2

編號零件名稱個數摘要
1蓋板1聚醯胺樹脂製
2護蓋1聚醯胺樹脂製
3蓋板、密封環1橡膠性塑膠樹脂製
4護蓋、密封環1矽橡膠製
51聚醯胺樹脂製
6蓋板螺絲(嵌入式插座用)2M3.5×10(附屬品)
7SeaLock防水蓋板專用標籤1(附屬品)

使用時的注意事項

  • ※請務必在額定範圍以內使用。使用時若超過額定範圍,將無法維持器具的性能,而導致負荷設備故障、異常發熱或火災。
  • ※ 為維持防塵、防水型器具的性能,請以適當的方法、狀態、組合、施工、環境下使用。不適當時,會導致觸電或事故。隨時間變化或變形破損的產品,原本具有的性能會降低,請特別注意。
  • ※ 本體或護蓋有缺損、或破損的產品請勿再使用。否則會導致觸電或火災。
  • ※ 插入插頭時,請完全插入底部,並將扭鎖型、箝止器具確實旋轉。若插頭插入或旋轉不全,將導致發熱或火災。
  • ※ 請勿使用已變形或受損的插頭刃片。否則會導致發熱或誤插入。
  • ※ 請勿使用插拔插頭時極度鬆弛,或插入插頭時不穩固的插座或電線連結器本體等。否則會導致發熱或火災。
  • ※ 請勿用潮濕的手插拔器具。否則會導致觸電。
  • ※ 請勿將插頭長時間保持在插入狀態。另外,請定期清理器具表面或插頭刃片之間,去除灰塵。否則會因為電痕現象而導致發煙或起火。
  • ※ 請垂直進行插拔。傾斜插拔時將造成刃片變形,可能導致發熱或火災。
  • ※ 請勿過度施加負荷或衝擊。否則會導致受損。
  • ※ 請勿在通電中進行插拔,否則會有危險。特別是在直流狀況下使用UL/CSA規格品(4320-L15UL、4322N-L15UL除外)時,請務必在拔下插頭前先切斷設備側的電源,以消除電弧放電。否則會導致事故。
  • ※ 請勿讓兒童觸摸,或是放置於觸手可及的場所。否則會有觸電的危險。
型號
SLP4000
SLP4000-SV
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 TRUSCO代碼 SeaLock防水板、顏色
4天~ 474-1111白色
4天~ -銀色

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 材質 尼龍 適用對象嵌入式插座形狀 φ40.5
嵌入式插座安裝間距(ℓ)(mm) 60.5 安裝嵌入式插座數(個) 1 適用箱 1處用
護蓋 保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767