(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防塵、防水型SeaLock防水蓋板(15A、20A嵌入式插座專用、軸套直徑34.5mm)

防塵、防水型SeaLock防水蓋板(15A、20A嵌入式插座專用、軸套直徑34.5mm)

護蓋全關時具有防水保護等級IP65的護蓋開關式防塵/防水型SeaLock防水蓋板。
【特長】
・可安裝至嵌入式插座φ34.5(軸套直徑34.5mm)。
・依安裝方法,護蓋全關時會成為符合耐塵/噴射型規格JISC0920(電力機械器具外殼的保護等級)的IP65適用產品。
・使用時,護蓋可靜止於全開位置(180°)。
・蓋板本體與護蓋材質採用具有耐熱性/耐電痕性等特性,且不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。
【用途】
・最適合如機場空橋或成型機、車箱內的插座等,室外或灰塵多的場所。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防塵/防水型SeaLock防水蓋板 φ34.5(軸套直徑34.5mm)用規格

 

(單位:mm)

 

防塵/防水型SeaLock防水蓋板 φ34.5(軸套直徑34.5mm)用尺寸圖(01)

防塵/防水型SeaLock防水蓋板 φ34.5(軸套直徑34.5mm)用尺寸圖1

 

(單位:mm)

 

防塵/防水型SeaLock防水蓋板 φ34.5(軸套直徑34.5mm)用尺寸圖(02)

防塵/防水型SeaLock防水蓋板 φ34.5(軸套直徑34.5mm)用尺寸圖2

編號零件名稱個數摘要
1蓋板1聚醯胺樹脂製
2護蓋1聚醯胺樹脂製
3蓋板、密封環1橡膠性氯乙烯樹脂製
4護蓋、密封環1矽橡膠製
51聚醯胺樹脂製
6蓋板螺絲(嵌入式插座用)2M3.5×10(附屬品)
7SeaLock防水蓋板專用標籤1(附屬品)

注意事項

  • ※ 作為防塵/防水型規格使用時,請務必利用「防塵/噴流型用安裝孔」進行安裝。
  • ※ 僅使用「嵌入式插座用安裝孔」進行安裝時,無法獲得防塵/噴流型用功能,請特別注意。
  • ※ 4點固定用的安裝螺絲請另外購買。
型號
SLP3000
SLP3000-SV
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 TRUSCO代碼 SeaLock防水板、顏色
4天~ 474-1102白色
4天~ -銀色

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC插座・插頭相關零件(其他) 材質 尼龍 適用對象嵌入式插座形狀 φ34.5
嵌入式插座安裝間距(ℓ)(mm) 60.5 安裝嵌入式插座數(個) 1 適用箱 1處用
護蓋 保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767