(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
包含平刃型嵌入式插座在內,各種嵌入式插座皆可對應的插座用蓋板。
【特長】
・也可對應扭鎖型、箝止型。
・有牢固且非常輕量,耐腐蝕性優異、美觀的鋁合金製(7072A、8072A)。
・以及硬度強,具備耐腐蝕性、耐火性等特性的不鏽鋼製(7072S)。
・附蓋板螺絲。
・為2插座用盒,2個插座使用。
【用途】
・用於牆面上嵌入式插座的護蓋。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
7072A外觀
7072A尺寸圖
(單位:mm)
7072S外觀
7072S尺寸圖
(單位:mm)
8072A外觀
8072A尺寸圖
(單位:mm)
安裝嵌入式插座及蓋板時,請注意使用螺絲或鎖緊扭力。
Loading...
種類 | AC插座・插頭相關零件(其他) | 顏色 | 銀 | 適用對象嵌入式插座形狀 | 平刃型15A/20A(φ34.5) |
---|---|---|---|---|---|
安裝嵌入式插座數(個) | 2 | 適用箱 | 2處用 | 表面顯示內容 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策