(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

2.5吋腳輪 EB065系列 不鏽鋼輪架

2.5吋腳輪 EB065系列 不鏽鋼輪架

・【車輪特性】
 灌注PU:高磨耗性、不易水解、耐油、不留輪痕可保護地板,適合長期負載下使用
 電木:耐溫(-20~220℃)、耐磨、高荷重,環境對抗力優
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・輪蓋可防止粉塵、水等異物入侵
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】
 灌注PU:工具機台、工業器具、自動化設備、廚房設備、各式工作台車等
 電木:工具機台、食品機械、烘焙設備等

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考。原廠型錄中部分型號未販售,請以型號表中所刊載的商品為準
  • PU輪顏色會隨時間略為黃化;電木輪因本身無彈性,表面可能會有少許刮痕,皆為正常現象,不影響使用
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
EB065BS-PHP-#304
EB065BS-PHS-#304
EB065BS-PU-#304
EB065SW-PHP-#304
EB065SW-PHS-#304
EB065SW-PU-#304
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 使用軸承
4天 10附活動剎車150[樹脂] 酚醛樹脂(電木)6000×2
4天 10附活動剎車150[樹脂] 酚醛樹脂(電木)不鏽鋼粉末管
4天 10附活動剎車200聚氨酯不鏽鋼粉末管
4天 10150[樹脂] 酚醛樹脂(電木)6000×2
4天 10150[樹脂] 酚醛樹脂(電木)不鏽鋼粉末管
4天 10200聚氨酯不鏽鋼粉末管

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動 種類 腳輪 安裝高度 H(mm) 92
荷重範圍(daN) 140.01~220.00 金屬零件材質 不銹鋼 安裝孔種類 長圓孔
安裝孔間距 長邊 B(mm) 73 安裝孔間距 短邊 A(mm) 44 底板長 E(mm) 96
底板寬 D(mm) 70 車輪徑 G(φ) 62 車輪寬(mm) 32
用途 工場設備 偏心距 F(mm) 28 安裝孔徑 P 9×12
輪架材質 SUS304 輪框材質 無輪框 其他配件 不鏽鋼輪蓋

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767