(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製 滾輪式樣氣密把手 (型號表)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

F-2210

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
F-2210
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手形狀 密閉式把手 種類 本體 鎖芯形式
特殊功能 材質 SUS304 洗淨方法
用途 一般 表面處理 鏡面拋光 手柄旋轉長度 L1(mm) 100

不鏽鋼製 滾輪式樣氣密把手的型號F-2210頁面。
記載關於型號F-2210之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767