(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼製 密閉把手 弧形栓 (C-2115-R)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-2115-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
C-2115-R
型號數量折扣標準
出貨日
材質 手柄旋轉長度 L1
(mm)
5天 [不鏽鋼] SUS304108

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手形狀 旋轉把手鎖 種類 本體 鎖芯形式
特殊功能 洗淨方法 用途 一般
表面處理 鏡面拋光

不鏽鋼製 密閉把手 弧形栓的型號C-2115-R頁面。
記載關於型號C-2115-R之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
C-2114-1-L
C-2114-1-R
C-2114-2-L
C-2114-2-R
C-2114-3-L
C-2114-3-R
型號數量折扣標準
出貨日
材質 手柄旋轉長度 L1
(mm)
5天 [不鏽鋼] SUS316127
5天 [不鏽鋼] SUS316127
5天 [不鏽鋼] SUS316109
5天 [不鏽鋼] SUS316109
5天 [不鏽鋼] SUS31698
5天 [不鏽鋼] SUS31698

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767