(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製 平面手柄

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
A-2160
A-2190
型號數量折扣標準
出貨日
表面處理 長度
(mm)
寬度
(mm)
崁入深度
(mm)
5天 鏡面拋光123.23418.4
5天 鏡面拋光,髮絲紋拋光-3018.2

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 SUS316

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767