(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼製 橢圓形把手組

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
A-2119-L
A-2119-UL
型號數量折扣標準
出貨日
鎖芯
5天
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 SUS304 表面處理 鏡面拋光 把手長度(mm) 60
底座蓋板直徑(mm) 45

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767