(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製 T型把手組

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

A-2139

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


 
型號
A-2139
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 SUS316 表面處理 鏡面拋光 把手長度(mm) 81
底座蓋板直徑(mm) 55 鎖芯

不鏽鋼製 T型把手組的型號A-2139頁面。
記載關於型號A-2139之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767