(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼製 方棒U型把手 內螺牙 (型號表)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
C-2083-1
C-2083-2
C-2083-3
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 P
(mm)
長度
(mm)
5天 180190
5天 130140
5天 96104

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 SUS304 全高(mm) 30 附加功能
表面處理 鏡面拋光,髮絲紋拋光 安裝方式 內螺牙 握柄粗細(mm) 12
握柄截面形狀 方形 寬度(mm) 12

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767