(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
C-2084-B-1 |
C-2084-B-2 |
C-2084-B-3 |
C-2084-B-4 |
C-2084-B-5 |
C-2084-B-6 |
C-2084-B-15 |
C-2084-C-1 |
C-2084-C-2 |
C-2084-C-3 |
C-2084-C-4 |
C-2084-C-5 |
C-2084-C-6 |
C-2084-C-6H |
C-2084-C-15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 P (mm) | 全高 (mm) | 安裝方式 | 握柄粗細 (mm) | 長度 (mm) | 寬度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 288 | 50 | 外螺牙 | 12 | 300 | 12 | ||
5天 | 238 | 50 | 外螺牙 | 12 | 250 | 12 | ||
5天 | 188 | 50 | 外螺牙 | 12 | 200 | 12 | ||
5天 | 120 | 40 | 外螺牙 | 10 | 130 | 10 | ||
5天 | 110 | 40 | 外螺牙 | 10 | 120 | 10 | ||
5天 | 100 | 30 | 外螺牙 | 9 | 109 | 9 | ||
5天 | 150 | 50 | 外螺牙 | 12 | 162 | 12 | ||
5天 | 288 | 50 | 內螺牙 | 12 | 300 | 12 | ||
5天 | 238 | 50 | 內螺牙 | 12 | 250 | 12 | ||
5天 | 188 | 50 | 內螺牙 | 12 | 200 | 12 | ||
5天 | 120 | 40 | 內螺牙 | 10 | 130 | 10 | ||
5天 | 110 | 40 | 內螺牙 | 10 | 120 | 10 | ||
5天 | 100 | 30 | 內螺牙 | 9 | 109 | 9 | ||
5天 | 100 | 50 | 內螺牙 | 9 | 109 | 9 | ||
5天 | 150 | 50 | 內螺牙 | 12 | 162 | 12 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱型 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | SUS304 | 附加功能 | 無 | 表面處理 | 鏡面研磨,震盪研磨 |
握柄截面形狀 | 圓形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策