(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製 弧形把手

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
C-2066-1
C-2066-2
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 P
(mm)
全高
(mm)
長度
(mm)
5天 128.535163
5天 98.529133

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 弓形 本體材質 SUS304
附加功能 表面處理 鏡面拋光 安裝方式 外螺牙
握柄截面形狀 圓形 寬度(mm) 13.7

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767