(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製 碟型鉸鏈 (S-2054-3)

蝶番

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

S-2054-3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
S-2054-3
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
本體材質 寬度 W
(mm)
5天 40[不鏽鋼] SUS30440

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 平行形 使用環境 耐腐蝕
本體表面處理 鏡面拋光 附加功能 安裝方式 螺牙固定
安裝孔種類 碟形孔

不鏽鋼製 碟型鉸鏈的型號S-2054-3頁面。
記載關於型號S-2054-3之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
S-2054-1
S-2054-2
S-2064-1
S-2064-2
S-2064-3
S-2064-4
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
本體材質 寬度 W
(mm)
5天 60[不鏽鋼] SUS30460
5天 50[不鏽鋼] SUS30450
5天 100[不鏽鋼] SUS316100
5天 75[不鏽鋼] SUS31675
5天 65[不鏽鋼] SUS31665
5天 50[不鏽鋼] SUS31650

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767