(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製 沖床鉸鏈 (型號表)

蝶番

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

S-1369

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
S-1369
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 平行形 長度 L(mm) 75
使用環境 耐腐蝕 本體材質 SUS316 本體表面處理 震盪研磨
寬度 W(mm) 50 附加功能 安裝方式 螺牙固定
安裝孔種類 碟形孔

不鏽鋼製 沖床鉸鏈的型號S-1369頁面。
記載關於型號S-1369之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767