(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製 貨車門用鉸鏈 (S-2721-1)

蝶番

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

S-2721-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
S-2721-1
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L1
(mm)
5天 224

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 內側鉸鏈・隠藏式鉸鏈 使用環境 耐腐蝕 本體材質 SUS304
本體表面處理 鏡面拋光 寬度 W1(mm) 42 附加功能
安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 圓孔

不鏽鋼製 貨車門用鉸鏈的型號S-2721-1頁面。
記載關於型號S-2721-1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
S-2721-2
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L1
(mm)
5天 170

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767