(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製 門窗鉸鏈 (S-1371-A)

蝶番

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

S-1371-A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

\
型號
S-1371-A
型號數量折扣標準
出貨日
Type
5天 A 葉片平行

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 平行形 長度 L(mm) 56
使用環境 耐腐蝕 本體材質 SUS304 本體表面處理 髮絲紋拋光
寬度 W(mm) 65 附加功能 安裝方式 螺牙固定
安裝孔種類 圓孔+碟形孔

不鏽鋼製 門窗鉸鏈的型號S-1371-A頁面。
記載關於型號S-1371-A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
S-1371-B
型號數量折扣標準
出貨日
Type
5天 B 葉片有段差

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767