(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製 多功能鉸鏈

蝶番

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

S-2720

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
S-2720
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 平行形 長度 L(mm) 96
使用環境 耐腐蝕 本體材質 SUS304 本體表面處理 鏡面拋光
寬度 W(mm) 116 附加功能 安裝方式 螺牙固定
安裝孔種類 碟形孔

不鏽鋼製 多功能鉸鏈的型號S-2720頁面。
記載關於型號S-2720之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767