(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

調整輪

調整輪

・【車輪特性】
 尼龍:抗潮濕、耐磨損、耐腐蝕,容易推動
 電木:耐溫(-20~220℃)、耐磨、高荷重,環境對抗力優
 PP:抗潮濕、耐腐蝕,磨耗性略低於尼龍,但價格更實惠。可用於工作桌、倉儲物流設備等
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・調整架可調整水平高度
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】
 尼龍:工具機台、食品機械、廚房設備等
 電木:工具機台、食品機械、烘焙設備等
 PP:用於工作桌、倉儲物流設備、各式工作台車等

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考。原廠型錄中部分型號未販售,請以型號表中所刊載的商品為準
  • 商品CAD圖檔陸續更新中,如有需求請另外與我們聯絡
  • 尼龍輪顏色會隨時間略為黃化;電木及PP輪因本身無彈性,製造及運送過程中表面可能會有少許刮痕,為正常現象,不影響使用
  • 此系列商品未對應RoHS
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
A32AJ-NLR
A252AJ-NLR
A252AJ-NLS
B3AJ-B
B3AJ-W
B4AJ-B
B4AJ-W
T32AJ-PHR
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊 B
(mm)
安裝孔間距 短邊 A
(mm)
底板長 E
(mm)
底板寬 D
(mm)
車輪徑 G
(φ)
車輪寬
(mm)
偏心距 F
(mm)
安裝孔徑 P 車輪顏色 輪架表面處理 使用軸承
4天 107 / 122220.01~320.00300尼龍959512012075502911-鍍鉻羅拉軸承
4天 92 / 107220.01~320.00300尼龍959512012062482811-鍍鉻羅拉軸承
4天 92 / 107220.01~320.00300尼龍959512012062482811-鍍鉻粉末管
4天 100 / 110140.01~220.00200[塑膠] 聚丙烯13654150697525288.6黑色鍍鋅粉末管
4天 100 / 110140.01~220.00200[塑膠] 聚丙烯13654150697525288.6白色鍍鋅粉末管
4天 85 / 95140.01~220.00150[塑膠] 聚丙烯757593936225288.6黑色鍍鋅粉末管
4天 85 / 95140.01~220.00150[塑膠] 聚丙烯757593936225288.6白色鍍鋅粉末管
4天 107 / 122220.01~320.00300[樹脂] 酚醛樹脂(電木)959512012075502911-鍍鉻羅拉軸承

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 附調整墊 種類 腳輪 剎車
金屬零件材質 安裝孔種類 圓孔 用途 工場設備
輪架材質 沖壓鐵 輪框材質 無輪框 其他配件

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767