(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

3吋耐高溫電木腳輪 T32系列

3吋耐高溫電木腳輪 T32系列

・【車輪特性】耐溫(-20~220℃)、耐磨、高荷重,環境對抗力優
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】工具機台、食品機械、烘焙設備等

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考。原廠型錄中部分型號未販售,請以型號表中所刊載的商品為準
  • 商品CAD圖檔陸續更新中,如有需求請另外與我們聯絡
  • 電木輪因本身無彈性,製造及運送過程中表面可能會有少許刮痕,為正常現象,不影響使用
  • 輪架及車輪符合RoHS10,其他配件未對應
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
T32BS-PHR
T32BST-PHR
T32FX-PHR
T32SW-PHR
T32SWT-PHR
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪型 安裝高度 H
(mm)
剎車 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊 B
(mm)
安裝孔間距 短邊 A
(mm)
底板長 E
(mm)
底板寬 D
(mm)
偏心距 F
(mm)
安裝孔徑 P 螺牙規格
4天 平板式活動107附活動剎車長圓孔815910580299×12-
4天 螺牙栓入式100附活動剎車-----29-5/8"×11
4天 平板式固定107長圓孔815910580-9×12-
4天 平板式活動107長圓孔815910580299×12-
4天 螺牙栓入式100-----29-5/8"×11

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 荷重範圍(daN) 220.01~320.00 容許荷重(daN) 300
車輪材質 酚醛樹脂(電木) 金屬零件材質 車輪徑 G(φ) 75
車輪寬(mm) 50 用途 工場設備 輪架材質 沖壓鐵
輪架表面處理 鍍鋅 輪框材質 無輪框 其他配件
使用軸承 羅拉軸承

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767