(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・【車輪特性】
尼龍:抗潮濕、耐磨損、耐腐蝕,容易推動
灌注PU:高磨耗性、不易水解、耐油、不留輪痕可保護地板,適合長期負載下使用
電木:耐溫(-20~220℃)、耐磨、高荷重,環境對抗力優
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・輪蓋可防止粉塵、水等異物入侵
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】
尼龍:工具機台、食品機械、廚房設備、各式工作台車等
灌注PU:工具機台、工業器具、自動化設備、廚房設備、各式工作台車等
電木:工具機台、食品機械、烘焙設備等
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
EB065BS-NLS |
EB065BS-PHP |
EB065BS-PHS |
EB065BS-PU |
EB065SW-NLS |
EB065SW-PHP |
EB065SW-PHS |
EB065SW-PU |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 使用軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 附活動剎車 | 150 | 尼龍 | 粉末管 | ||
4天 | 附活動剎車 | 150 | [樹脂] 酚醛樹脂(電木) | 6000×2 | ||
4天 | 附活動剎車 | 150 | [樹脂] 酚醛樹脂(電木) | 粉末管 | ||
4天 | 附活動剎車 | 200 | 聚氨酯 | 粉末管 | ||
4天 | 無 | 150 | 尼龍 | 粉末管 | ||
4天 | 無 | 150 | [樹脂] 酚醛樹脂(電木) | 6000×2 | ||
4天 | 無 | 150 | [樹脂] 酚醛樹脂(電木) | 粉末管 | ||
4天 | 無 | 200 | 聚氨酯 | 粉末管 |
Loading...
腳輪型 | 平板式活動 | 種類 | 腳輪 | 安裝高度 H(mm) | 92 |
---|---|---|---|---|---|
荷重範圍(daN) | 140.01~220.00 | 金屬零件材質 | 鐵 | 安裝孔種類 | 長圓孔 |
安裝孔間距 長邊 B(mm) | 73 | 安裝孔間距 短邊 A(mm) | 44 | 底板長 E(mm) | 96 |
底板寬 D(mm) | 70 | 車輪徑 G(φ) | 62 | 車輪寬(mm) | 32 |
用途 | 工場設備 | 偏心距 F(mm) | 28 | 安裝孔徑 P | 9×12 |
輪架材質 | 沖壓鐵 | 輪架表面處理 | 鍍鋅 | 輪框材質 | 無輪框 |
其他配件 | 鐵輪蓋 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策