(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・【車輪特性】抗潮濕、耐腐蝕,磨耗性略低於尼龍,但價格更實惠
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】工作桌、倉儲物流設備、各式工作台車等
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
B4BS-B |
B4BS-W |
B4BST-B |
B4BST-W |
B4FX-B |
B4FX-W |
B4SW-B |
B4SW-W |
B4SWT-B |
B4SWT-W |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 剎車 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊 B (mm) | 安裝孔間距 短邊 A (mm) | 底板長 E (mm) | 底板寬 D (mm) | 偏心距 F (mm) | 安裝孔徑 P | 車輪顏色 | 螺牙規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 平板式活動 | 86 | 附活動剎車 | 圓孔 | 55 | 42 | 70 | 58 | 28 | 8.5 | 黑色 | - | ||
4天 | 平板式活動 | 86 | 附活動剎車 | 圓孔 | 55 | 42 | 70 | 58 | 28 | 8.5 | 白色 | - | ||
4天 | 螺牙栓入式 | 88 | 附活動剎車 | - | - | - | - | - | 28 | - | 黑色 | 3/8"×16 | ||
4天 | 螺牙栓入式 | 88 | 附活動剎車 | - | - | - | - | - | 28 | - | 白色 | 3/8"×16 | ||
4天 | 平板式固定 | 86 | 無 | 圓孔 | 55 | 42 | 70 | 58 | - | 8.5 | 黑色 | - | ||
4天 | 平板式固定 | 86 | 無 | 圓孔 | 55 | 42 | 70 | 58 | - | 8.5 | 白色 | - | ||
4天 | 平板式活動 | 86 | 無 | 圓孔 | 55 | 42 | 70 | 58 | 28 | 8.5 | 黑色 | - | ||
4天 | 平板式活動 | 86 | 無 | 圓孔 | 55 | 42 | 70 | 58 | 28 | 8.5 | 白色 | - | ||
4天 | 螺牙栓入式 | 88 | 無 | - | - | - | - | - | 28 | - | 黑色 | 3/8"×16 | ||
4天 | 螺牙栓入式 | 88 | 無 | - | - | - | - | - | 28 | - | 白色 | 3/8"×16 |
Loading...
種類 | 腳輪 | 荷重範圍(daN) | 35.01~80.00 | 容許荷重(daN) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
車輪材質 | 聚丙烯 | 金屬零件材質 | 鐵 | 車輪徑 G(φ) | 62 |
車輪寬(mm) | 25 | 用途 | 工場設備 | 輪架材質 | 沖壓鐵 |
輪架表面處理 | 鍍鋅 | 輪框材質 | 無輪框 | 其他配件 | 無 |
使用軸承 | 粉末管 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策