(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3吋腳輪 A314系列

3吋腳輪 A314系列

・【車輪特性】
 鑄鐵:高抗性,不易變形損壞
 PP:抗潮濕、耐腐蝕,磨耗性略低於尼龍,但價格更實惠
 TPR:靜音且減震,但不適合用於油質場所或不平坦的地面
 TPU:行走安靜,耐磨損
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・鋁合金輪框不易生鏽且增加腳輪的耐用度及荷重;塑膠輪框重量輕巧
・輪蓋可防止粉塵、水等異物入侵
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】
 鑄鐵:工具機台、工具器具、各式工作台車等,或環境較差的場所
 PP:工作桌、倉儲物流設備、各式工作台車等
 TPR:精密儀器設備、醫療或實驗室設備、自動化設備、無塵室等室內地板
 TPU:精密儀器設備、自動化設備、各式工作台車等

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考。原廠型錄中部分型號未販售,請以型號表中所刊載的商品為準
  • PP輪因本身無彈性,製造及運送過程中表面可能會有少許刮痕;鑄鐵輪表面較粗糙且有些微鏽蝕,皆為正常現象,不影響使用
  • 鑄鐵輪未對應RoHS,PP、TPU、TPR輪之輪架及車輪符合RoHS10,其他配件未對應
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
A314BS-CA
A314BS-PP
A314BS-TPR
A314BS-TPU
A314BST-CA
A314BST-PP
A314BST-TPR
A314BST-TPU
A314FX-CA
A314FX-PP
A314FX-TPR
A314FX-TPU
A314SW-CA
A314SW-PP
A314SW-TPR
A314SW-TPU
A314SWT-CA
A314SWT-PP
A314SWT-TPR
A314SWT-TPU
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪型 安裝高度 H
(mm)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊 B
(mm)
安裝孔間距 短邊 A
(mm)
底板長 E
(mm)
底板寬 D
(mm)
偏心距 F
(mm)
安裝孔徑 P 輪框材質 其他配件 使用軸承
4天 平板式活動106附活動剎車200[其他] 鑄鐵長圓孔73449670289×12無輪框
4天 平板式活動106附活動剎車150[塑膠] 聚丙烯長圓孔73449670289×12無輪框粉末管
4天 平板式活動106附活動剎車150[合成橡膠] TPR長圓孔73449670289×12塑膠塑膠輪蓋6202
4天 平板式活動106附活動剎車150[合成橡膠] TPU長圓孔73449670289×12塑膠塑膠輪蓋6202
4天 螺牙栓入式102附活動剎車200[其他] 鑄鐵-----28-無輪框
4天 螺牙栓入式102附活動剎車150[塑膠] 聚丙烯-----28-無輪框粉末管
4天 螺牙栓入式102附活動剎車150[合成橡膠] TPR-----28-塑膠塑膠輪蓋6202
4天 螺牙栓入式102附活動剎車150[合成橡膠] TPU-----28-塑膠塑膠輪蓋6202
4天 平板式固定106200[其他] 鑄鐵長圓孔73449670-9×12無輪框
4天 平板式固定106150[塑膠] 聚丙烯長圓孔73449670-9×12無輪框粉末管
4天 平板式固定106150[合成橡膠] TPR長圓孔73449670289×12塑膠塑膠輪蓋6202
4天 平板式固定106150[合成橡膠] TPU長圓孔73449670-9×12塑膠塑膠輪蓋6202
4天 平板式活動106200[其他] 鑄鐵長圓孔73449670289×12無輪框
4天 平板式活動106150[塑膠] 聚丙烯長圓孔73449670289×12無輪框粉末管
4天 平板式活動106150[合成橡膠] TPR長圓孔73449670289×12塑膠塑膠輪蓋6202
4天 平板式活動106150[合成橡膠] TPU長圓孔73449670289×12塑膠塑膠輪蓋6202
4天 螺牙栓入式102200[其他] 鑄鐵-----28-無輪框
4天 螺牙栓入式102150[塑膠] 聚丙烯-----28-無輪框粉末管
4天 螺牙栓入式102150[合成橡膠] TPR-----28-塑膠塑膠輪蓋6202
4天 螺牙栓入式102150[合成橡膠] TPU-----28-塑膠塑膠輪蓋6202

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 荷重範圍(daN) 140.01~220.00 金屬零件材質
車輪徑 G(φ) 75 車輪寬(mm) 32 用途 工場設備
輪架材質 沖壓鐵 輪架表面處理 鍍鋅

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767