(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2吋尼龍腳輪 A22系列

2吋尼龍腳輪 A22系列

・【車輪特性】抗潮濕、耐磨損、耐腐蝕,容易推動
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】工具機台、食品機械、廚房設備、各式工作台車等

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考。原廠型錄中部分型號未販售,請以型號表中所刊載的商品為準
  • 尼龍輪顏色會隨時間略為黃化,為正常現象,不影響使用
  • 輪架及車輪符合RoHS10,其他配件未對應
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
A22SW-NLP
A22SW-NLS
型號數量折扣標準
出貨日
使用軸承
4天 6001×2
4天 粉末管

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動 種類 腳輪 安裝高度 H(mm) 74
荷重範圍(daN) 140.01~220.00 剎車 容許荷重(daN) 200
車輪材質 尼龍 金屬零件材質 安裝孔種類 長圓孔
安裝孔間距 長邊 B(mm) 73 安裝孔間距 短邊 A(mm) 44 底板長 E(mm) 96
底板寬 D(mm) 70 車輪徑 G(φ) 50 車輪寬(mm) 48
用途 工場設備 偏心距 F(mm) 28 安裝孔徑 P 9×12
輪架材質 沖壓鐵 輪架表面處理 鍍鋅 輪框材質 無輪框
其他配件

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767