(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

4吋儀器孔位腳輪 EB100系列

4吋儀器孔位腳輪 EB100系列

・【車輪特性】
 橡膠:高彈性、高荷重、耐磨損
 尼龍:抗潮濕、耐磨損、耐腐蝕,容易推動
 灌注PU:高磨耗性、不易水解、耐油、不留輪痕可保護地板,適合長期負載下使用
 電木:耐溫(-20~220℃)、耐磨、高荷重,環境對抗力優
 TPR:安靜且減震,但不適合用於油質場所或不平坦的地面
 TPU:行走安靜,耐磨損
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・鋁合金輪框不易生鏽且增加腳輪的耐用度及荷重;尼龍輪框可提高行走穩定度;塑膠輪框重量輕巧
・輪蓋可防止粉塵、水等異物入侵
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】
 橡膠:工具機台、工業器具、自動化設備、各式工作台車等
 尼龍:工具機台、食品機械、廚房設備、各式工作台車等
 灌注PU:工具機台、工業器具、自動化設備、廚房設備、各式工作台車等
 電木:工具機台、食品機械、烘焙設備等
 TPR:精密儀器設備、醫療或實驗室設備、自動化設備、無塵室等室內地板
 TPU:精密儀器設備、自動化設備、各式工作台車等

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考。原廠型錄中部分型號未販售,請以型號表中所刊載的商品為準
  • 橡膠輪因製程會有合模線;尼龍、PU輪顏色會隨時間略為黃化;電木輪因本身無彈性,製造及運送過程中表面可能會有少許刮痕,皆為正常現象,不影響使用
  • 輪架及車輪符合RoHS10,其他配件未對應,若有需要符合RoHS規範的商品,可參考4吋儀器孔位腳輪 EB100系列 不鏽鋼輪架
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
EB100BF-GA
EB100BF-HG
EB100BF-NL
EB100BF-NLP
EB100BF-PHP
EB100BF-PUA
EB100BF-TPR
EB100BF-TPU
EB100BFT-HG
EB100FX-GA
EB100FX-HG
EB100FX-NL
EB100FX-NLP
EB100FX-PHP
EB100FX-PUA
EB100FX-TPR
EB100FX-TPU
EB100SW-GA
EB100SW-HG
EB100SW-NL
EB100SW-NLP
EB100SW-PHP
EB100SW-PUA
EB100SW-TPR
EB100SW-TPU
EB100SWT-HG
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊 B
(mm)
安裝孔間距 短邊 A
(mm)
底板長 E
(mm)
底板寬 D
(mm)
偏心距 F
(mm)
安裝孔徑 P 輪框材質 其他配件 螺牙規格 使用軸承
4天 平板式活動134140.01~220.00附雙剎車(活動+旋轉)200橡膠圓孔715392753210鋁合金塑膠輪蓋-6202
4天 平板式活動134140.01~220.00附雙剎車(活動+旋轉)200橡膠圓孔715392753210尼龍鐵輪蓋-6202×2
4天 平板式活動134140.01~220.00附雙剎車(活動+旋轉)200尼龍圓孔715392753210無輪框-
4天 平板式活動134140.01~220.00附雙剎車(活動+旋轉)200尼龍圓孔715392753210無輪框-6201×2
4天 平板式活動134220.01~320.00附雙剎車(活動+旋轉)300[樹脂] 酚醛樹脂(電木)圓孔715392753210無輪框-6201×2
4天 平板式活動134220.01~320.00附雙剎車(活動+旋轉)250聚氨酯圓孔715392753210鋁合金塑膠輪蓋-6202
4天 平板式活動134140.01~220.00附雙剎車(活動+旋轉)200[合成橡膠] TPR圓孔715392753210塑膠塑膠輪蓋-6002
4天 平板式活動134140.01~220.00附雙剎車(活動+旋轉)200[合成橡膠] TPU圓孔715392753210塑膠塑膠輪蓋-6002
4天 螺牙栓入式180140.01~220.00附雙剎車(活動+旋轉)200橡膠-----32-尼龍鐵輪蓋5/8"×116202×2
4天 平板式固定134140.01~220.00200橡膠長圓孔70489281-10×16鋁合金塑膠輪蓋-6202
4天 平板式固定134140.01~220.00200橡膠長圓孔70489281-10×16尼龍鐵輪蓋-6202×2
4天 平板式固定134140.01~220.00200尼龍長圓孔70489281-10×16無輪框-
4天 平板式固定134140.01~220.00200尼龍長圓孔70489281-10×16無輪框-6201×2
4天 平板式固定134220.01~320.00300[樹脂] 酚醛樹脂(電木)長圓孔70489281-10×16無輪框-6201×2
4天 平板式固定134220.01~320.00250聚氨酯長圓孔70489281-10×16鋁合金塑膠輪蓋-6202
4天 平板式固定134140.01~220.00200[合成橡膠] TPR長圓孔70489281-10×16塑膠塑膠輪蓋-6002
4天 平板式固定134140.01~220.00200[合成橡膠] TPU長圓孔70489281-10×16塑膠塑膠輪蓋-6002
4天 平板式活動134140.01~220.00200橡膠圓孔715392753210鋁合金塑膠輪蓋-6202
4天 平板式活動134140.01~220.00200橡膠圓孔715392753210尼龍鐵輪蓋-6202×2
4天 平板式活動134140.01~220.00200尼龍圓孔715392753210無輪框-
4天 平板式活動134140.01~220.00200尼龍圓孔715392753210無輪框-6201×2
4天 平板式活動134220.01~320.00300[樹脂] 酚醛樹脂(電木)圓孔715392753210無輪框-6201×2
4天 平板式活動134220.01~320.00250聚氨酯圓孔715392753210鋁合金塑膠輪蓋-6202
4天 平板式活動134140.01~220.00200[合成橡膠] TPR圓孔715392753210塑膠塑膠輪蓋-6002
4天 平板式活動134140.01~220.00200[合成橡膠] TPU圓孔715392753210塑膠塑膠輪蓋-6002
4天 螺牙栓入式180140.01~220.00200橡膠-----32-尼龍鐵輪蓋5/8"×116202×2

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 金屬零件材質 車輪徑 G(φ) 100
車輪寬(mm) 32 用途 工場設備 輪架材質 沖壓鐵
輪架表面處理 鍍鋅

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767