(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・【車輪特性】
橡膠:高彈性、高荷重、耐磨損
尼龍:抗潮濕、耐磨損、耐腐蝕,容易推動
TPR:安靜且減震,但不適合用於油質場所或不平坦的地面
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・鋁合金輪框不易生鏽且增加腳輪的耐用度及荷重;尼龍輪框可提高行走穩定度;塑膠輪框重量輕巧
・輪蓋可防止粉塵、水等異物入侵
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】
橡膠:工具機台、工業器具、自動化設備、各式工作台車等
尼龍:工具機台、食品機械、廚房設備、各式工作台車等
TPR:精密儀器設備、醫療或實驗室設備、自動化設備、無塵室等室內地板
型號 |
---|
EB125BF-GA |
EB125BF-HG |
EB125BF-NL |
EB125BF-TPR |
EB125BFT-HG |
EB125FX-GA |
EB125FX-HG |
EB125FX-NL |
EB125FX-TPR |
EB125SW-GA |
EB125SW-HG |
EB125SW-NL |
EB125SW-TPR |
EB125SWT-HG |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 剎車 | 車輪材質 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊 B (mm) | 安裝孔間距 短邊 A (mm) | 底板長 E (mm) | 底板寬 D (mm) | 偏心距 F (mm) | 安裝孔徑 P | 輪框材質 | 其他配件 | 螺牙規格 | 使用軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 平板式活動 | 161 | 附雙剎車(活動+旋轉) | 橡膠 | 圓孔 | 71 | 53 | 92 | 75 | 32 | 10 | 鋁合金 | 塑膠輪蓋 | - | 6202 | ||
4天 | 平板式活動 | 161 | 附雙剎車(活動+旋轉) | 橡膠 | 圓孔 | 71 | 53 | 92 | 75 | 32 | 10 | 尼龍 | 鐵輪蓋 | - | 6202×2 | ||
4天 | 平板式活動 | 161 | 附雙剎車(活動+旋轉) | 尼龍 | 圓孔 | 71 | 53 | 92 | 75 | 32 | 10 | 無輪框 | 無 | - | 無 | ||
4天 | 平板式活動 | 161 | 附雙剎車(活動+旋轉) | [合成橡膠] TPR | 圓孔 | 71 | 53 | 92 | 75 | 32 | 10 | 塑膠 | 塑膠輪蓋 | - | 6002 | ||
4天 | 螺牙栓入式 | 158 | 附雙剎車(活動+旋轉) | 橡膠 | - | - | - | - | - | 32 | - | 尼龍 | 鐵輪蓋 | 5/8"×11 | 6202×2 | ||
4天 | 平板式固定 | 161 | 無 | 橡膠 | 長圓孔 | 70 | 48 | 92 | 81 | - | 10×16 | 鋁合金 | 塑膠輪蓋 | - | 6202 | ||
4天 | 平板式固定 | 161 | 無 | 橡膠 | 長圓孔 | 70 | 48 | 92 | 81 | - | 10×16 | 尼龍 | 鐵輪蓋 | - | 6202×2 | ||
4天 | 平板式固定 | 161 | 無 | 尼龍 | 長圓孔 | 70 | 48 | 92 | 81 | - | 10×16 | 無輪框 | 無 | - | 無 | ||
4天 | 平板式固定 | 161 | 無 | [合成橡膠] TPR | 長圓孔 | 70 | 48 | 92 | 81 | - | 10×16 | 塑膠 | 塑膠輪蓋 | - | 6002 | ||
4天 | 平板式活動 | 161 | 無 | 橡膠 | 圓孔 | 71 | 53 | 92 | 75 | 32 | 10 | 鋁合金 | 塑膠輪蓋 | - | 6202 | ||
4天 | 平板式活動 | 161 | 無 | 橡膠 | 圓孔 | 71 | 53 | 92 | 75 | 32 | 10 | 尼龍 | 鐵輪蓋 | - | 6202×2 | ||
4天 | 平板式活動 | 161 | 無 | 尼龍 | 圓孔 | 71 | 53 | 92 | 75 | 32 | 10 | 無輪框 | 無 | - | 無 | ||
4天 | 平板式活動 | 161 | 無 | [合成橡膠] TPR | 圓孔 | 71 | 53 | 92 | 75 | 32 | 10 | 塑膠 | 塑膠輪蓋 | - | 6002 | ||
4天 | 螺牙栓入式 | 158 | 無 | 橡膠 | - | - | - | - | - | 32 | - | 尼龍 | 鐵輪蓋 | 5/8"×11 | 6202×2 |
Loading...
種類 | 腳輪 | 荷重範圍(daN) | 140.01~220.00 | 容許荷重(daN) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
金屬零件材質 | 鐵 | 車輪徑 G(φ) | 125 | 車輪寬(mm) | 32 |
用途 | 工場設備 | 輪架材質 | 沖壓鐵 | 輪架表面處理 | 鍍鋅 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策