(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・【車輪特性】
橡膠:高彈性、高荷重、耐磨損
TPR:靜音且減震,但不適合用於油質場所或不平坦的地面
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・鋁合金輪框不易生鏽且增加腳輪的耐用度及荷重;塑膠輪框重量輕巧
・輪蓋可防止粉塵、水等異物入侵
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】
橡膠:工具機台、工業器具、自動化設備、各式工作台車
TPR:精密儀器設備、醫療或實驗室設備、自動化設備、無塵室等室內地板
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
EB150BF-TPR
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 腳輪 | 安裝高度 H(mm) | 186 | 金屬零件材質 | 鐵 |
---|---|---|---|---|---|
安裝孔種類 | 圓孔 | 安裝孔間距 長邊 B(mm) | 71 | 安裝孔間距 短邊 A(mm) | 53 |
底板長 E(mm) | 92 | 底板寬 D(mm) | 75 | 車輪徑 G(φ) | 150 |
車輪寬(mm) | 32 | 用途 | 工場設備 | 安裝孔徑 P | 10 |
輪架材質 | 沖壓鐵 | 輪架表面處理 | 鍍鋅 | 其他配件 | 塑膠輪蓋 |
6吋儀器孔位腳輪 EB150系列的型號EB150BF-TPR頁面。
記載關於型號EB150BF-TPR之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
EB150BF-GA |
EB150FX-GA |
EB150FX-TPR |
EB150SW-GA |
EB150SW-TPR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪型 | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 偏心距 F (mm) | 輪框材質 | 使用軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 平板式活動 | 220.01~320.00 | 附雙剎車(活動+旋轉) | 250 | 橡膠 | 32 | 鋁合金 | 6202×2 | ||
4天 | 平板式固定 | 220.01~320.00 | 無 | 250 | 橡膠 | - | 鋁合金 | 6202×2 | ||
4天 | 平板式固定 | 140.01~220.00 | 無 | 200 | [合成橡膠] TPR | - | 塑膠 | 6203×2 | ||
4天 | 平板式活動 | 220.01~320.00 | 無 | 250 | 橡膠 | 32 | 鋁合金 | 6202×2 | ||
4天 | 平板式活動 | 140.01~220.00 | 無 | 200 | [合成橡膠] TPR | 32 | 塑膠 | 6203×2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策