(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8吋PU腳輪 HO815系列

8吋PU腳輪 HO815系列

・【車輪特性】高磨耗性、不易水解、耐油、不留輪痕可保護地板,適合長期負載下使用
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・鋁合金輪框不易生鏽且增加腳輪的耐用度及荷重
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】工具機台、工業器具、自動化設備、廚房設備、各式工作台車等

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考。原廠型錄中部分型號未販售,請以型號表中所刊載的商品為準
  • 商品CAD圖檔陸續更新中,如有需求請另外與我們聯絡
  • PU輪顏色會隨時間略為黃化,為正常現象,不影響使用
  • 輪架及車輪符合RoHS10,其他配件未對應
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HO815BF-PUA
HO815FX-PUA
HO815SW-PUA
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪型 剎車 偏心距 F
(mm)
4天 平板式活動附雙剎車(活動+旋轉)44
4天 平板式固定-
4天 平板式活動44

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 安裝高度 H(mm) 242 荷重範圍(daN) 320.01~485.00
容許荷重(daN) 350 車輪材質 聚氨酯 金屬零件材質
安裝孔種類 長圓孔 安裝孔間距 長邊 B(mm) 85 安裝孔間距 短邊 A(mm) 70
底板長 E(mm) 115 底板寬 D(mm) 105 車輪徑 G(φ) 200
車輪寬(mm) 38 用途 工場設備 安裝孔徑 P 12×20
輪架材質 沖壓鐵 輪架表面處理 鍍鋅 輪框材質 鋁合金
其他配件 使用軸承 6202×2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767