(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

6吋重型腳輪 A62系列

6吋重型腳輪 A62系列

・【車輪特性】
 橡膠:高彈性、高荷重、耐磨損
 尼龍:抗潮濕、耐磨損、耐腐蝕,容易推動
 灌注PU:高磨耗性、不易水解、耐油、不留輪痕可保護地板,適合長期負載下使用
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・鑄鐵輪框加強結構,提高荷重;鋁合金輪框不易生鏽且增加腳輪的耐用度及荷重
・輪蓋可防止粉塵、水等異物入侵
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】
 橡膠:工具機台、工業器具、自動化設備、各式工作台車等
 尼龍:工具機台、食品機械、廚房設備、各式工作台車等
 灌注PU:工具機台、工業器具、自動化設備、廚房設備、各式工作台車等

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考。原廠型錄中部分型號未販售,請以型號表中所刊載的商品為準
    原廠型錄中PU固定輪正確型號應為A62FX-PUA
  • 商品CAD圖檔陸續更新中,如有需求請另外與我們聯絡
  • 橡膠輪因製程會有合模線;尼龍、PU輪顏色會隨時間略為黃化,皆為正常現象,不影響使用
  • 輪架及車輪符合RoHS10,其他配件未對應
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
A62BR-HS
A62BR-NLP
A62BR-PUA
A62FX-HS
A62FX-NLP
A62FX-PUA
A62SW-HS
A62SW-NLP
A62SW-PUA
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪型 剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪寬
(mm)
偏心距 F
(mm)
輪框材質 使用軸承
4天 平板式活動附雙剎車(活動+旋轉)400橡膠5055鑄鐵6203×2
4天 平板式活動附雙剎車(活動+旋轉)400尼龍5055無輪框6003×2
4天 平板式活動附雙剎車(活動+旋轉)450聚氨酯3855鋁合金6003×2
4天 平板式固定400橡膠50-鑄鐵6203×2
4天 平板式固定400尼龍50-無輪框6003×2
4天 平板式固定450聚氨酯38-鋁合金6003×2
4天 平板式活動400橡膠5055鑄鐵6203×2
4天 平板式活動400尼龍5055無輪框6003×2
4天 平板式活動450聚氨酯3855鋁合金6003×2

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 安裝高度 H(mm) 192 荷重範圍(daN) 320.01~485.00
金屬零件材質 安裝孔種類 長圓孔 安裝孔間距 長邊 B(mm) 112
安裝孔間距 短邊 A(mm) 77 底板長 E(mm) 142 底板寬 D(mm) 113
車輪徑 G(φ) 150 用途 工場設備 安裝孔徑 P 12×20
輪架材質 沖壓鐵 輪架表面處理 鍍鋅 其他配件 塑膠輪蓋

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767